적용된 측정에 관한 보고서
적용된 측정 보고서는 측정 기술에 관련된 심도 있는 잡지로 독립 작가들이 제출한 기사들로 이루어져 있습니다.
RAM이 가진 전통은 1960년대 중반으로 돌아 갑니다.
이것은 독일 켐니츠(Chemnitz) 대학 기계 연구소의 ‘Martin Stockmann’ 박사가 편집한 것입니다. 이는 일년에 두 번 영어와 독일어로 저희 웹사이트에서 독점으로 발행 됩니다.
자유 낙하 구명 보트의 개발 동안의 가속 측정
개방형 구명 보트의 문제점이 국제 규약에 위배 되는 데, 이 규약은 모든 화물 운송선에 폐쇄형 구명 보트의 설치를 의무화 하고 있습니다.
강철로 보강된 두 개의 스팬 콘크리트 빔(beam)에 대한 변형 측정
강화 콘크리트 구조물의 생산에서 콘크리트가 다 굳었을 때 제거 되었던 값비싼 거푸집은 종종 필요할 때가 있습니다.
360° 루핑(looping) 궤도에서 가속 측정하기
바바리안(Bavarian) 제작사는 캘리포니아에서의 놀이 동산에 설치될 360° 루프의 루핑(looping) 트랙을 건설 했습니다.
브레메머하페(Bremerhaven)의 다층식 자동차 주차의 하중-지지 용량에 대한 실험적 입증
건설 작업 중에서 증가하는 부분은, 분석적 방법에 의해 하중-지지 용량이 인증 받지 못한 기존 건물의 유지 보수 및 재단장 입니다.
고-에너지 분쇄 중성자 방사 되는 동안의 유도 힘 트랜스두서 Q11의 성능
핵 엔지니어링에 사용되는 컴포넌트들은 방사-유도 구조 변화, 기계 및 열 하중에 영향을 받습니다.
유도 전위 트랜스두서 및 스트레인 게이지의 도움으로 파일 그룹의 하중 특성 연구
파일의 수직 하중 특성을 조사하기 위해, 큰 척도 모델 실험이, 전체 시스템이 정지 될 때까지 하중에 계속 가해지며, 단일 파일 및, 다른 크기/길이를 가지는 그룹을 사용하여 수행 되었습니다.
연속 탈수 압력 필터에서 롤(roll)을 받치는 힘을 측정하기 위해 힘 트랜스두서 및 스트레인 게이지를 적용하기
철 광석 슬러리(slurry)에 맞는22톤 밴드 필터 프레스의 프레임 설계를 최적화 하기 위하여, 기계가 동작하는 동안 고압 롤(roll) 및 압력 롤에 가해지는 받치는 힘을 측정하는 것이 필요하다는 것을 알게 되었습니다.
‘Round The World Race’ 경주에 참가하기 전에, 스트레인 게이지를 이용하여 ‘UBS-Switzerland’에 대한 스트레스 시험하기
‘Whitbread Round The World Race’ 경주에 참가하기 전에, 스위스의 경주용 요트 ‘UBS Switzerland’는 북대서양을 횡단하는 동안 일련의 광범위한 스트레스 시험을 거쳤습니다.
reports in applied measurement
ISSN 1614-9912