적용된 측정에 관한 보고서
적용된 측정 보고서는 측정 기술에 관련된 심도 있는 잡지로 독립 작가들이 제출한 기사들로 이루어져 있습니다.
RAM이 가진 전통은 1960년대 중반으로 돌아 갑니다.
이것은 독일 켐니츠(Chemnitz) 대학 기계 연구소의 ‘Martin Stockmann’ 박사가 편집한 것입니다. 이는 일년에 두 번 영어와 독일어로 저희 웹사이트에서 독점으로 발행 됩니다.
쇄빙 탐험 원정에 대한 MV ‘Polarstern’의 측정 기기 설치
선박의 설계 및 쇄빙 선의 부분적 선체 건조는 발틱 해에서 항해하는 선박들에서 얻은 실증적인 데이터에 주로 기반하고 있습니다.
힘 표준 기계에 대한 국제 비교 측정에 맞는 정밀 힘 트랜스두서
국가 도량형 기관의 힘 표준 기계에서 실행 되는 국제 비교 측정은, 매우 높은 요구 사항을 만족 시킬 수 있는 품질을 반듯이 가지고 있는 힘 트랜스두서 형태의 표준을 요구 합니다.
고출력-에너지 레이저에 맞는 공기역학적 창(window)의 연구에서 압력의 측정
고출력-에너지 레이저의 광선은 반듯이, 주변 환경으로부터 레이저 케버티(laser cavity)를 보호하는 특수 창을 통해 발산 되어야만 합니다.
올리판츠(Olifants) 강의 교량의 철도 선로 구조에서의 힘
올리판츠(Olifants) 강의 교량은 매우 독특한 구조 인데 총 길이 1035 m 상에 연속적으로 용접으로 작업이 된 선로를 가지고 있습니다.
새로운 다목적 측정 증폭기
알파 3000 시스템은 새로운 다목적 통합 측정 증폭기 시스템인데, 이는 수동 디지털 또는 컴퓨터 호환 형식에서 작동 되는 기계 정량의 전기 측정에 맞습니다.
이페차임(Iffezheim) 댐의 위어(weir) 구동 시스템에서 힘 및 토크 측정하기
이페차임(Iffezheim) 댐은, 라인 강이 확대되는 것을 우려하여, 1996년에 두 국가간의 협정에 의한 불-독 프로젝트에 따라 건설 되었습니다.
자동차 차체에서 비틀림 및 휨 강도 측정하기
승용차의 차체를 개발하는 것에 있어서 성숙된 이론적 계산 기술이 존재 함에도 불구하고, 실제 동작의 실험적 시험은 배제 할 수가 없습니다.
6개의 컴포넌트로 구성된 검력계(檢力計, dynamometer) IMGC의 주요 도량형 특성
여러 유럽 국가들 사이에서 힘 표준의 상호비교 결과는 예상 가능 한 것보다는 불확실성이 더 높다는 것을 발견 하였습니다.
reports in applied measurement
ISSN 1614-9912