적용된 측정에 관한 보고서
적용된 측정 보고서는 측정 기술에 관련된 심도 있는 잡지로 독립 작가들이 제출한 기사들로 이루어져 있습니다.
RAM이 가진 전통은 1960년대 중반으로 돌아 갑니다.
이것은 독일 켐니츠(Chemnitz) 대학 기계 연구소의 ‘Martin Stockmann’ 박사가 편집한 것입니다. 이는 일년에 두 번 영어와 독일어로 저희 웹사이트에서 독점으로 발행 됩니다.
비-접촉 변위 트랜스두서는 자석의 결함의 위치를 파악하고 정량화 합니다.
생산 동안에, 페라이트 자석은 표면이 깎이거나 부러지는 것을 유발하는 열 및 기계 부하에 취약 합니다.
도로 경사면 건설 동안 공극수(孔隙水, pore-water) 압력을 그 위치에서의 측정
토양 붕괴를 방지하기 위해, 지탱하는 힘이 열악하여, 특별한 경사면 채우기 작업이 필요한, 늪 지역에 계획된 고속도로의 새로운 단면
스태핑(stepping) 모터에 맞는 스트레인 게이지 기반 토크 측정 시험대(test bench)
스태핑 모터는 기기의 다른 많은 형태로 사용 되는데, 이는 전기와 기계 장치 사이의 연결에 유지보수가 아주 쉽기 때문입니다
상업 비행기의 착륙 장치에 대한 서비스 로드의 장기적인 측정
비행기 착륙 장치의 신뢰성을 검수하기 위해, 연구 프로그램이 시작 되었는데, 이의 초점은 루프한자 에어버스 A300의 착륙-장치 힘을 장기간 조사하는 것에 맞추어졌습니다.
긴급 제동 시험 동안에 하중의 양을 나타내기 위해, 주그스피처(Zugspitze) 봉우리 정상의 케이블카에 측정 기기 설치 작업
새로운 케이블카 시스템이, 서부 독일에서 가장 높은 산의 주 봉우리인 주그스티처(Zugspitze)에 있는 빙하 고원의 스키 리프트로 스키를 타는 사람들을 더 빠르게 운송하기 위해 건설 되었습니다.
시험 장치에서 만들어진 알파인-스키 바인딩(binding)의 방출 운동
안전 바인딩(binding)은, 현재의 레벨을 초과하는 힘이 가해질 때, 스키에서 부츠를 방출하게 하는 부하 한계로 작용하여, 스키 사고를 방지 합니다.
새로운 다목적 스트래인 측정 기기로 실행하는 실험실 또는 현장에서의 감시 및 시험
신뢰 있고, 쉬운 동작, 휴대용 측정 기기의 도입은 현장 감시 및 진단 기능에 대한 산업에서 요청의 결과 입니다.
실제 하중을 받치는 조건 하에서 교량의 안정성을 검증하기 위해 스트레인 게이지를 채택하였습니다
작은 교량의 설계에서 보강 콘크리트가 허용하는 유연성은, 최적의 수치를 결정하는 모델이 있어야만 하는 복잡한 구조로 종종 이어집니다.
310°C 온도 및110 바(bar) 압력의 반응 압력 용기 내부에서 역동적인 변위의 측정
서독 정부의 지원을 받은 연구에서, 경수 원자로의 주요 부품들이 엄격하게 시험 되었습니다.
reports in applied measurement
ISSN 1614-9912