적용된 측정에 관한 보고서
적용된 측정 보고서는 측정 기술에 관련된 심도 있는 잡지로 독립 작가들이 제출한 기사들로 이루어져 있습니다.
RAM이 가진 전통은 1960년대 중반으로 돌아 갑니다.
이것은 독일 켐니츠(Chemnitz) 대학 기계 연구소의 ‘Martin Stockmann’ 박사가 편집한 것입니다. 이는 일년에 두 번 영어와 독일어로 저희 웹사이트에서 독점으로 발행 됩니다.
전압 및 전류 공급 스트레인 게이지 회로 상의 리드(lead) 및 스위치 저항의 영향 비교
스트레인 게이지는 수동 측정 요소 이기에 동작하기 위해서는 전기적 입력이 필요합니다.
크래인-후크(Crane-hook) 측정 시스템은 생산 현장에서 무게 측정을 단순하게 만듭니다
트랜스포머의 대량 생산업자는 부하-지침 시스템이 필요한데, 이는 다음의 사항이 가능해야합니다: (1)100톤 이상의 용량을 처리하기, (2) 큰 비용 없이 실행 하기, 그리고 (3) 생산을 방해하지 않는 운영
reports in applied measurement
ISSN 1614-9912