적용된 측정에 관한 보고서
적용된 측정 보고서는 측정 기술에 관련된 심도 있는 잡지로 독립 작가들이 제출한 기사들로 이루어져 있습니다.
RAM이 가진 전통은 1960년대 중반으로 돌아 갑니다.
이것은 독일 켐니츠(Chemnitz) 대학 기계 연구소의 ‘Martin Stockmann’ 박사가 편집한 것입니다. 이는 일년에 두 번 영어와 독일어로 저희 웹사이트에서 독점으로 발행 됩니다.
스키를 타는 사람의 다리에서 스키로 전달 되는 힘과 모멘트를 직접 측정하는 새로운 트랜스두서.
작업의 목적은 스키를 타는 사람의 다리에서 스키로 전달 되는 힘과 모멘트를 측정하는 것에 맞는 6개의 자유도를 가진 트랜스두서의 설계 및 제작에 있습니다 (그림. 1 참조).
‘BELFA’ 하중 응용 차량 – 교량 및 하수로의 구조적 평가에 맞는 측정 및 하중을 가하는 기술
매우 큰 하중을 받치는 것이 불가능하다고 계산된 도로용 교량을 파괴하고 다시 건설하기
엔진 시험 스텐드 상의 토크 측정하기
이것은 단지 기계적 토크 변수들을 취득하는 것은 아닙니다. 이는 매우 중요한 기계 전체 시스템으로 또한 통합되는 것을 말합니다. 전체적으로 보는 것이 성능 시험 스텐드에서 시스템 적합성을 결정 합니다.
일반 콘크리트와 재처리된 골재로 만든 콘크리트 빌딩들에 대해 비교를 통한 장기간의 측정
독일에서 빌딩 잔해의 양은 지속적으로 증가 합니다. 그리고 이는 높은 등급의 원 재료 인데, 이는 콘크리트를 만드는 골재로 재활용 할 수 있습니다.
유한 요소 계산을 보정하기 위한 단조 해머에서의 스트레인 측정
비록 단조 해머가, 스로 만드는 소음 및 진동에 기인하는 압력과 비교 할 때, 단점을 가지고 있지만, 이들의 상대적으로 낮은 생산률 및 자동화에 관련된 어려움, 그럼에도 불구하고, 낙하 단조(drop forging)에서의 자신의 위치를 계속 지켜 나갈 것이며, 구매 및 유지 측면에서 비용이 덜 들며, 기계 개선을 위한 교체는 더 단순 합니다 (작은 배치 크기는 양산이 가능합니다)
11세기로 거슬러 올라가는 회반죽 기둥에서 스트레스의 실험적 결정 및 역사적 보호 기념물로서의 목록
건물 및 토목 공사에서 실험적 조사 기법의 사용은, 부분적으로 기존 빌딩 재료의 하중을 견디는 용량의 안전성을 검사하기 위한 것엔데, EXTRA I 및 EXTRA II 합동 연구 프로젝트의 성공적인 판단에 기인하여, 최근 수년간, 괄목할만큼 주목을 받고 있습니다. [Lit. 1 및2]
스트레인 게이지를 사용한 스트레인의 장기간 측정 및 스트레인게이지 트랜스두서의 안정성
스트레인 게이지 및 스트레인 게이지 트랜스두서에 지속적인 하중이 가해지는 동안에, 장기간 안정성(주위 온도 및 실험실 조건에서)의 평가를 목적으로 하는 실험의 결과가 보고 되었습니다.
reports in applied measurement
ISSN 1614-9912