적용된 측정에 관한 보고서
적용된 측정 보고서는 측정 기술에 관련된 심도 있는 잡지로 독립 작가들이 제출한 기사들로 이루어져 있습니다.
RAM이 가진 전통은 1960년대 중반으로 돌아 갑니다.
이것은 독일 켐니츠(Chemnitz) 대학 기계 연구소의 ‘Martin Stockmann’ 박사가 편집한 것입니다. 이는 일년에 두 번 영어와 독일어로 저희 웹사이트에서 독점으로 발행 됩니다.
온도 보정 스트레인 게이지 – 학생 수련을 위한 실제적인 실험
이 기사는 PC에 연결한 UGR 60 멀티포인트 측정 유닛으로 구성된 측정 시스템에 관하여 서술하고, 스트레인 게이지에서 저항 변화의 이론적 원리에 대해 설명합니다.
자동차 및 상업 차량에 가해지는 다중 축 하중에 대한 신뢰있고 효과적인 측정
이 기사는 LBF(Fraunhofer Institut für Betriebsfestigkeit)에서 개발 된 VELOS 힘 트랜스두서 (차량 하중 센서)에 관해 쓰고 있습니다.
극초음속 구성 ELAC I에 가해진 공기력을 측정하는 풍동(通洞) 저울.
이 기사는 관련 변수를 설명하고, 저울의 작동 원리에 대해 서술 하고, 결과의 예를들어 토론 합니다.
레이디얼 팬에 맞는 표준 시험 기기에서의 측정 기구
MGC 디지털 측정 증폭기 시스템에 기초한 다운스트림 측의 온라인 측정 시스템과 연계한 표준 시험에 맞는 파이프 형태 시험 설비에 대한 기사 입니다.
헤츠도르프(Hetzdorf)에 있는 플로하탈(Flöhatal) 교량의 하중-지지 및 변형의 실험적 결정
정지 측정에 대한 87개의 측정 포인트 및 다이내믹 신호를 취득 하기 위한 46개의 병렬 측정 채널을 가진 복잡한 온라인 측정 시스템에 관한 기사 입니다.
무게 측정-기계가 단상 레이저 피복작업(cladding)을 위한 가루 공급기를 제어 합니다.
이 기사는 최근에 개발된 파우더 공급 시스템에 관해 기술 하는 데, 이 시스템은 단위 시간 동안, 정해진 공차 대역폭 내에서, 제어기의 도움을 받아, 정량의 파우더를 보냅니다.
항공기 유지보수에서 품질 보증의 수단으로 온라인 계산 및 저장의 기능을 가진 측정 시스템을 완성하기
이동형 유닛으로 설정 되어, 어플리케이션과 함께, 중력의 중심을 결정하기 위해 비행기의 무게를 측정하는 시스템에 관해 서술한 기사 입니다.
모듈 설계 방식의 철도 차량 차체에 대한 대규모 시험에서 크로이스터(Kreuzer) 회로를 사용한 온라인 다중 포인트 측정
이 기사는 철도 차량 차체 및 하중에 의한 변형에 대한 측정을 목적으로 수행된 하중 시험에 대해 서술하고 있습니다.
다뉴브(Danube) 강의 주요 운하에서 교량의 하중-지지 용량을 검증하는 데 사용된 측정 및 시험 기술
이 기사는 매우 비용이 많이 드는 새로운 교량으로의 교체 또는 고 비용의 수리가 불필요한 것인지를 성공적으로 시험한 방법에 관해 서술한 것입니다.
reports in applied measurement
ISSN 1614-9912