적용된 측정에 관한 보고서
적용된 측정 보고서는 측정 기술에 관련된 심도 있는 잡지로 독립 작가들이 제출한 기사들로 이루어져 있습니다.
RAM이 가진 전통은 1960년대 중반으로 돌아 갑니다.
이것은 독일 켐니츠(Chemnitz) 대학 기계 연구소의 ‘Martin Stockmann’ 박사가 편집한 것입니다. 이는 일년에 두 번 영어와 독일어로 저희 웹사이트에서 독점으로 발행 됩니다.
열처리한 휨 작업 및 점용점의 조합으로 유류 파이프 상의 스트레인-게이지 설치 문제를 해결 합니다
신뢰성에 대한 이유로, 160°C의 온도 상에 유류 공급을 위한 지하 파이프 라인을 운영하는 것은, 파이프가 휜 곳 근처에서 파이프 벽에서 발생하는 동작 스트레인을 발견하려는 것에 관심을 가지게 되었습니다.
스트레인 게이지를 사용하여 잔류 스트레스의 측정 동안에 측정 결과를 온라인 상으로 평가하기
링-코어 (ring-core) 방법에 기초한 잔류 스트레스 측정에 대한 산업 어플리케이션의 예를 보여주는 기사 입니다.
용접 부위의 형태를 수정하여 물 탱크에 가해지는 스트레스가 감소 되는 것을 측정하여 증명
검사를 마무리 하기 직전에 잠시 동안, 발전소에서 물 공급 탱크의 내벽에서 문제가 발견 됩니다.
곡물을 받고 방출하는 무게 측정 시스템을 제어하는 컴퓨터
이 기사는 이러한 형태의 시스템의 시행 및 계량기(weigher) 제어 및 데이터 수집에 관해 서술하고 있습니다.
중세 시대 성에서 타워의 복원 동안에 시행한 측정
독일 튀링겐의 룬네버크(Runneburg)의 건축 상태, 이 건축물은 중부 독일에 남아있는 가장 중요한 로만 양식의 건물중의 하나 인데, 즉각적이고 광범위한 보수 작업이 필요합니다.
‘유럽의 지붕’에서 스핑크스 승강기의 무게를 모니터링 하기
이 기사에서 저자는 스트레인 트랜스두서를 사용하여 승강의 하중을 측정하여 기준을 초과 할 때에 이를 경고하는 것에 대해 서술하고 있습니다.
중장비 트럭 및 트레일러의 바퀴-허브(wheel-hub) 밀봉의 움직임에 대한 조사
대형 수송 차량의 바퀴 베어링의 성능은 바퀴-허브와 축 스핀들 사이에 있는 베어링에 위치한 오일 통의 밀봉한 것에 따라 크게 달라 집니다.
reports in applied measurement
ISSN 1614-9912