적용된 측정에 관한 보고서
적용된 측정 보고서는 측정 기술에 관련된 심도 있는 잡지로 독립 작가들이 제출한 기사들로 이루어져 있습니다.
RAM이 가진 전통은 1960년대 중반으로 돌아 갑니다.
이것은 독일 켐니츠(Chemnitz) 대학 기계 연구소의 ‘Martin Stockmann’ 박사가 편집한 것입니다. 이는 일년에 두 번 영어와 독일어로 저희 웹사이트에서 독점으로 발행 됩니다.
남극 ‘Georg von Neumayer’ 기지에서 빙상의 탄성 변형 측정
이 기사는 이 기지에서 1990/91년도 겨울을 보낸 여성 과학자 및 엔지니어들로 구성된 팀이 수행한 파일럿 프로젝트에서 실행한 측정에 관해 서술하고 있습니다.
자동차 산업에서 사용 되는 호스-밴드(hose-band)의 스프링 힘을 시험 하기.
일본 자동차 생산 업자들은 호스 연결에 나사-조임 방식을 대신해 스프링-형태의 호스-밴드를 사용하는 것이 더 이익이라는 것을 오래 전부터 인식해 왔습니다.
‘OEDIPUS’ 프로젝트에서 로봇 팔 조작 제어를 위한 센서인 스트레인 게이지.
이 기사는 힘 제어를 포함하여, 각각의 요소에 스트레인 게이지의 배열 및 선 연결에 관해 서술 하고 있습니다.
연마 중간재의 영향을 받는 미끄럼 마찰 계수를 측정하기 위한 시험 기기
이 기사는 여러 연마 재료의 영향을 고려하여, 실제 시뮬레이션 된 조건 하에서, 이들 변수를 조사될 수 있도록 한 시험 기기의 개발에 관해 서술하고 있습니다.
바닷가에 PVC 관으로 제작된 망루(platform)의 구조적 완전성을 모니터링하기 위한 설비
바닷가의 망루의 구조적 완전성을 독자적으로 평가하기 위한 방법은 이를 사용하는 사람들과 망루의 소유자들의 환영을 받을 것인데, 이는 이들 구조의 완전성이 현재 다이빙 활동에 적합한지 평가를 받고 있기 때문입니다. 비용이 너무 많이 드는 방법은 그 내제적인 한계가 있습니다.
유조선 갑판의 스트레스 모니터링 하기
세상을 하나로 보고, 선박 한대를 잃는 평균을 3주에 하나 라고 한다면, 상대적으로 전세계에서 운영중인 선박의 수에 비하면 적지만, 이는 여전히 보험회사에게는 큰 숫자 입니다.
reports in applied measurement
ISSN 1614-9912