적용된 측정에 관한 보고서
적용된 측정 보고서는 측정 기술에 관련된 심도 있는 잡지로 독립 작가들이 제출한 기사들로 이루어져 있습니다.
RAM이 가진 전통은 1960년대 중반으로 돌아 갑니다.
이것은 독일 켐니츠(Chemnitz) 대학 기계 연구소의 ‘Martin Stockmann’ 박사가 편집한 것입니다. 이는 일년에 두 번 영어와 독일어로 저희 웹사이트에서 독점으로 발행 됩니다.
오스트리아 티롤(Tyrol)에 위치한 ‘Sellrain-Silz’ 발전소의 집수(water catchment)에 대한 압력 트렌스두서 적용
‘Tiroler Wasserkraftwerke AG’는 ‘Sellrain-Silz’ 수력 발전소를 운영하는데, 이 발전소는 북부 스투바이(Stubai)에서 알파인의 넓은 지역에 걸쳐있는 취수 지역에서 물을 사용합니다.
냉각 성형된 부품의 생산 과정을 점검하기.
제품이 성형 되는 동안, 제품이 굳는 것은 생산에 있어 추가적인 이득일 수 있으나, 반제품이 용접이 되면, 성형 과정에서 스크랩을 유발하는 용접 심(seam)에서 틈이 발생할 수 있습니다.
스위스 코타르(Gotthard) 터널로 진입하는 교량이 폭풍으로 손상 되었는데, 이를 다시 건설하기
코타르 도로의 교량을 받치고 있는 기둥의 기반이 1987년 8월에 있었던 극심한 홍수로 인해 침식 되었습니다.
DD1 스트레인 트랜스두서를 사용하여 인장 시험에서 수직 비등방성(anisotropy)을 결정하기
이 기사는 ‘r’을 자동으로 연속 측정하는 방법에 관해 서술하고 있고, 추가적인 힘 시험의 측정이 수행 된다면, 경화 지수 ‘n’을 또한 제공 합니다.
방사능이 있는 조건하에서 아주 천천히 조사하는 것에 적합한 유도 변위 트랜스두서의 교정
핵 발전 산업에 있어, 방사능 물질에 대한 아주 천천히 시행하는 시험에 대한 요구가 있습니다.
전기 구동에 맞는 시험 기기 상의 비접촉 토크 측정
모터 시험 기기 상의 다이네믹 토크 변화를 비접촉 방식으로 측정하기 위해, 높은 회전 강성 및 낮은 질량 관성 모멘트를 가진 토크 트랜스두서를, 트랜스미터 전자기기를 또한 제작했던 이 기사의 저자가 만들었습니다.
reports in applied measurement
ISSN 1614-9912