적용된 측정에 관한 보고서
적용된 측정 보고서는 측정 기술에 관련된 심도 있는 잡지로 독립 작가들이 제출한 기사들로 이루어져 있습니다.
RAM이 가진 전통은 1960년대 중반으로 돌아 갑니다.
이것은 독일 켐니츠(Chemnitz) 대학 기계 연구소의 ‘Martin Stockmann’ 박사가 편집한 것입니다. 이는 일년에 두 번 영어와 독일어로 저희 웹사이트에서 독점으로 발행 됩니다.
타일-프레스 베어링 상의 가속 측정
프레스를 들어 올리도록 구동 되는 곳에 최근 설치된 플레인 베어링의 너무 이른 마모 현상은 천정 타일의 생산에 운영 문제를 일으킬수 있습니다.
차량의 편안함을 평가하는 시험 기기
즐거움과 안락함은 자동차의 사용할 때에 주관적인 느낌입니다만, 자동차 산업에서는 객관적인 검사가 품질 보증의 이유로 인해 요구 됩니다.
버킷 휠(bucket wheel) 굴삭기의 날에 가해지는 절삭력의 3축 측정
버킷 휠 굴삭기 성능에 영향을 주는 주요 요인은, 깍여지는 물질과 접촉하는 버킷에 붙어있는 절삭용 날이 관여하는, 절삭 처리 과정의 효율성입니다.
DD 1 스트레인 트렌스두서를 사용하여 아이슬란드에서 지질학상의 암반 변형의 측정
미국 대륙 판과 유럽 대륙 판사이의 경계상에서 지질 활동은 지각의 변형을 유발 합니다.
브레멘 랫스켈러(Bremen Ratskeller)의 아치 지붕에 대한 하중 지지 용량의 측정
브레멘 시청의 지하 설비의 특정 구역이 지하 대중교통에 사용 되는 상황입니다.
정유 시설이 있는 선박에 맞는 설치 배열
정유 시설이 있는 선박이, 약 25m 높이로, 또한 같은 높이인 25m의 콘크리트 타워에 서있는데, 선박이 타워 주추에 앵커 볼트로 고정됩니다. 탄소 및 유류 정제 제품이 선박에 저장 됩니다.
스트레인 게이지의 60주년 기념일 – 다름슈타트에서 생산된 33년간의 스트레인 게이지의 발전에 대한 검토
스트레인 게이지는 다양한 영역에서 어플리케이션에서 성공적으로 널리 사용 되는 측정 요소로서, 올해 60년이 됩니다.
사일로(silo)의 스트레스 측정을 위한 5개의 컴포넌트로 구성된 스트레스 측정 셀의 개발
사일로의 하부 끝 단에서 사일로에서 벌크 재료를 방출하는 것이 적합한 전달 장치로 여겨 지는 것이 일반적으로 생각입니다.
reports in applied measurement
ISSN 1614-9912