CANHEAD® 推荐书 - 阅读用户所说!
从采用单个应变计的试验应力分析到多个测量量. CANHEAD® 都是理想选择...
航空领域
- 静态结构测试
- 疲劳测试
"IABG 决定采用 CANHEAD® 用于 A380 疲劳测试, 是由于其具有可扩展的结构,因为要对 7,000 应变测量点 进行数据采集, 采用CANHEAD®可以节约大量的时间和费用,并有高抗干扰性能和容易扩展的结构." (Dipl.-Ing. Detlev Bauer, IABG, Germany)
结构工程
- 桥梁长期监控
- 测量
"我们成功的采用 CANHEAD® 用于移动起重机和空门吊的长期监控. 我们安装 CB1010 模块,其使用了应变半桥,来保证温度补偿,即使在阳光直射下依然保持高性能." (Dipl.-Ing. Arno Bücheler, Liebherr-Werk Ehingen GmbH, Germany)
一般结构
- 涡轮机测量
- 轨道交通测量
- 元器件测试
"在 Vestas Technology 我们在MGCplus系统上直接安装 CANHEAD® . CANHEAD® 给我们节省了大量的电缆费用和安装时间." (Matthew McInnes, Vestas Technology, UK)