HBM 测量技术提高电站管道的安全性和效率
检查电站管道定位支撑架和固定器需要花费极高的人力费用. Technip, 一家全球领先的设备制造商,采用 HBM 测量技术自动进行负载监控,保证了安全性并提高了效率.
电站管道需要承受相当大的负荷。极端温度和高压并不罕见 - 可以造成巨大的热应变导致管道过载. 因此,定位弹簧支架被用于安装管道,可以补偿热致运动.
但是,支撑架的刚度测试更加重要. 可以通过比对在冷热状态下负载传递状况的不同,进行系统分析. 偏差显示不完善负荷转移 (由于管道移动,支撑架的摩擦和变形导致)。此外,在放松状态下进行力测量是高压状态下服务寿命计算的先决条件.
定期检查电站管道定位支撑架和刚性固定器是非常复杂的,需要富有经验的专家. 当然,光凭肉眼是不行的,一个错误都会造成无法挽回的损失.
通过 HBM 测量技术降低风险
采用 HBM 的测试技术,降低系统风险非常容易 HBM 提供两种方案永久监控定位支撑架并验证刚性支撑的负载传递,防止管道过载:
Technip 是电力工程设备制造的全球领导者,采用以上两种方法对电力高压管道进行监控.
第一种解决方案: 应变片
第一种方案用于设备翻新,因为没有可能进行重新设计,因此不需要对支撑架进行重新认证. 另外,安装应变片非常简单.
第二种方案: U10M 力传感器
第二种提供更加精确的测量结果. U10M 是一个旋转堆成,高度低的力传感器,即使过载200%情况下,依然具有极高的耐久强度. 并且具有极高的线性,即使作用在支撑架上的测量力出现偏载,依然可以保证高精度. Ulrich Reiners 博士, Technip 项目经理说: "HBM 力传感器非常结实,而且容易安装,非常适合定位支撑架测量." U10M 的另一个优势是内置 TEDS, 传感器电子数据表, 相比以前需手工安装, 整个测量链安装非常简单,提高了安全性并节约了时间.
MP30DP 载频放大器
MP30 载频放大器 都可用于以上两种方案,其传递4 到 20 mA 信号到控制站中 - 即使距离非常长,也不会有信号损失. MP30 属于HBM 的带有智能信号处理功能的工业放大器 PME 产品系列 Ulrich Reiners 博士说: "MP30 放大器 使用方便,可以快速编程,并有极高精度. 另外一个优势是在设备商直接显示测量的物理单位,非常适合维护和配置."
总结: 提高安全性和效率
自动化监控提高了系统的安全性并减少了人工操作的频率. HBM 测试技术为其提高了效率并降低了费用.
关于 Technip
Technip 在全球46个国家有超过 23,000 名员工. 公司总部位于法国巴黎,是石油和天然气工业工程设备的全球领导者、.



