Anwendungsberichte zur Experimentellen Spannungsanalyse
Sichere Fallschirmöffnung: Dehnungsmessstreifen von HBM an Bord einer experimentellen Rakete
Jedes Jahr entwickelt ein Team des aeronautischen Vereins "CLES-FACIL" in Lyon eine Experimental-Rakete. In einem Projekt zur Ermittlung der Kraft, die beim Öffnen eines Fallschirms an der Rakete entsteht, kamen auch...
Leistung der F-35 profitiert von integriertem BAE Systems-Programm für Strukturtests
BAE Systems setzt bei Strukturtests des neuen F-35 Joint Strike Fighter auf leistungsstarke Messverstärkersysteme von HBM.
US-Hersteller verbessern Produktionsleistung durch Einsatz schneller Datenerfassung
Im Rahmen der weltweiten Bestrebungen verarbeitender Unternehmen, die Qualität ihrer Produkte zu verbessern, nutzen Wissenschaftler in den USA Datenerfassungssysteme von HBM zur Sicherstellung der internationalen...
Lastüberwachung in der Olympiahalle München
Konzerte speziell im Bereich der Popmusik werden heute immer aufwendiger. Entsprechend groß und schwer ist die Ausrüstung, welche Künstler für Licht und Sound einsetzen. Da die maximale Last, die gefahrlos an einer Dach- oder...
Rekordjagd auf dem Meer: Das schnellste Segelboot der Welt nutzt QuantumX
Seit Jahrzehnten verfolgt der Franzose Alain Thébault seinen Traum, das schnellste Segelschiff der Welt zu bauen. Damit dieser Traum Wirklichkeit wurde, setzte Thébault konsequent auf modernste Technologien. Wo so hart an den...
Ihre Anwendung auf dieser Seite?
Senden Sie uns Ihre Anwendungensbeispiele mit HBM Produkten!