Anwendungsberichte zur Experimentellen Spannungsanalyse
Belastungstests an der Ponte della Costituzione in Venedig
Die Ponte della Costituzione des spanischen Architekten Santiago Calatrava ist die vierte Brücke über den Canal Grande in Venedig. Bei der Abnahme der Brücke im November 2007 hat HBM ITALIEN mit der Veneta Engineering aus Verona...
Überwachung des El Giraldillo in Sevilla
Der Giraldillo ist eine Bronzeskulptur von 5 m Höhe und 2000 kg Gewicht, welche die Turmspitze der Kathedrale von Sevilla, La Giralda, krönt. Dieser 98 m hohe Turm ist ein ehemaliges Minarett der Almohaden und war im Jahr seiner...
Technologie und Service von HBM zum Aufbau des ersten deutschen Offshore-Windparks
Der effizienten und umweltfreundlichen Gewinnung von elektrischer Energie kommt in Zeiten hoher Rohstoffpreise und gestiegenen Umweltbewusstseins bei den Verbrauchern immer größere Bedeutung zu. Für das OGOWin-Forschungsprojekt...
Eigenspannungsermittlung nach dem Bohrlochverfahren
SINT Technology ist eine italienische Firma mit Sitz in Florenz. Zusammen mit HBM produziert und entwickelt das Unternehmen das System MTS3000, eine automatische Messkette für die Eigenspannungsermittlung nach dem...
Signifikante Gewichtsersparnis: Optische Sensoren bei Leichtbauwerkstoffen
Moderne Leichtbauwerkstoffe kommen in immer mehr Branchen zum Einsatz. Für neue Materialien werden allerdings auch neue Sensorkonzepte benötigt. Faseroptische Bragg-Sensoren und Interrogatoren spielen hier ihre ganze Stärke aus -...
Ihre Anwendung auf dieser Seite?
Senden Sie uns Ihre Anwendungensbeispiele mit HBM Produkten!