Messung von Oberflächendehnung mit flexiblen Faser-Bragg-Dehnungsmessstreifen
Auf dieser Seite informieren wir Sie regelmäßig mit Beiträgen aus der Serie Messung von Oberflächendehnung mit flexiblen Faser-Bragg-Dehnungsmessstreifen.
In der vorliegenden Beitragsserie wird eine neue Klasse von Faser-Bragg-Sensoren zur Dehnungsmessung vorgestellt sowie verwandte Faser-Bragg-Sensoren zur Temperaturkompensation und die zugehörige optische Abfragetechnik. Die Eigenschaften und Vorteile dieser Instrumente zur Dehnungsmessung werden dokumentiert und ihre praktische Einsetzbarkeit dargestellt.
Zum Artikel
Teil 1: Kapitel 1 - 3
- Einleitung
- Faser-Bragg-Gitter
- Faser-Bragg-Sensoren – Theoretischer Hintergrund
Zu Teil 1
Teil 2: Kapitel 4 - 6
- Bragg-Faser-Interrogation und Multiplexen
- Faser-Bragg-Sensoren von HBM
- Optische Messketten
Zu Teil 2
Teil 3: Kapitel 7 - 9
- Kalibrierung optischer Interrogatoren
- Anomalien im Bragg-Spektrum
- Anwendungen der optischen Dehnungsmesstechnik
Zu Teil 3
Dateien:
Sie haben nicht viel Zeit zum Lesen?
Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung
Messen mit Licht ...
so funktioniert's