Technische Fachartikel
Profitieren Sie von der Erfahrung des Marktführers.
Expertenwissen, Anwendungsberichte, Produktinformationen - lesen Sie hier die Fachartikel und "White Paper" von HBM über die industrielle Prozessüberwachung.
Plug & Play in der Produktionsüberwachung: Intelligente Sensoren sorgen für kurze Rüstzeiten und drastische Kostenersparnis
Das in der Prüfstandstechnik bereits vielfach bewährte „Transducer Electronic Datasheet“ (TEDS) bietet gerade auch für den Einsatz in der Produktion interessante Möglichkeiten für die Minimierung der Rüstzeiten.
Plug and play in production monitornig: Intelligent sensors ensure rapid setup times and drastic cost savings
The "Transducer Electronic Datasheet" (TEDS), which has proved itself consistently in test bench technology, offers interesting options for minimizing setup times, particularly in the manufacturing environment.
DMS oder piezoelektrische Sensoren? Ein Vergleich …
Zum Messen mechanischer Größen, wie Kraft, Dehnung, Druck, Drehmoment kommen verschiedene Messprinzipien zum Einsatz. Die gebräuchlichsten Technologien für diese Anwendung im industriellen Umfeld sind jedoch das auf...
Kraft-, Dehnungs- und Druckaufnehmern basierend auf Folien-DMS und dem piezoelektrischen Prinzip für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Die Sensorik in industriellen Prozessen erfordert verstärkt sowohl schnelle Datenverarbeitung als auch sehr genaue Messungen, weil Hersteller eine gleichbleibend zuverlässige Qualitätskontrolle in ihrer Produktion erwarten....
Lässt sich Haptik messen?
Das aktive Erfühlen von Größe, Konturen, Oberflächentextur, Gewicht usw. eines Objekts mithilfe aller Hautsinne und der Tiefensensibilität wird als haptische Wahrnehmung bezeichnet. Alle haptischen Wahrnehmungen eines Menschen...