Anwendungsberichte
Elektromobilität auf der Überholspur: Effizienzsteigerung für den Antrieb der Zukunft
Elektrisch angetriebene Automobile fristeten bis vor Kurzem ein Schattendasein. Angesichts knapper werdender Erdölvorräte, steigender Benzinpreise und eines wachsenden Umweltbewusstseins gehört der Elektromobilität jedoch die...
Reaktionszeiten im Straßenverkehr: Innovatives Testverfahren nutzt Technologie von HBM
Im Straßenverkehr kommt es oft auf Millisekunden an. Mit Hilfe von HBM-Messtechnik hat der Schweizer Ingenieur Mauro Balestra ein Verfahren entwickelt, das Gefahrensituationen in einem Testfahrzeug unter realen...
Effiziente Fahrzeugantriebe durch Messtechnik im Originalteil
Fahrzeugantriebe leisten ihr Optimum, wenn Antriebsstrang und Motorsteuerung perfekt zusammenpassen. Das Drehmoment am Übergang von Motor zu Getriebe bestimmt die Auslegung der Komponenten. Um es dort mit zusätzlich eingebauten...
BORBET: Aluminiumgussräder - getestet mit QuantumX MX410
Kürzere Entwicklungszeiten - das ist weltweit Ziel aller Technologieunternehmen. BORBET, weltweit führender Hersteller von Aluminiumrädern, zeigt, wie’s geht: Mit einem intelligenten System von effizienten Tests und Prüfungen....
Safety in motion - Komponententests an Autositzen
Kraftaufnehmer S9M bei C. Rob. Hammerstein (CRH)