Anwendungsberichte über Tests in der Luft- und Raumfahrt
Sichere Fallschirmöffnung: Dehnungsmessstreifen von HBM an Bord einer experimentellen Rakete
Jedes Jahr entwickelt ein Team des aeronautischen Vereins "CLES-FACIL" in Lyon eine Experimental-Rakete. In einem Projekt zur Ermittlung der Kraft, die beim Öffnen eines Fallschirms an der Rakete entsteht, kamen auch...
Leistung der F-35 profitiert von integriertem BAE Systems-Programm für Strukturtests
BAE Systems setzt bei Strukturtests des neuen F-35 Joint Strike Fighter auf leistungsstarke Messverstärkersysteme von HBM.
Bucher Leichtbau testet die Flugtauglichkeit von Bordküchen mit Messtechnik von HBM
Die Bucher Leichtbau AG, führender Hersteller u.a. von Flugzeug-Küchen („Galleys“) und Stauräumen („Cabinets“), setzt auf stringente Tests seiner Module, um deren Flugtauglichkeit zu gewährleisten. Im Prüfstand mit an Bord: Die...
Fortschrittliches Blitzschlag-Warnsystem sichert Raumfahrzeugstarts im Kennedy Space Center
HBM hat auf Basis von HBM-Transientenrecordern und -Digitalisierern ein Blitzschlag-Überwachungssystem für das Kennedy Space Center in Florida, USA entwickelt.
Statische Bauteilprüfung eines Antriebsmoduls mit MGCplus
Mission BEPICOLOMBO: Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) und die japanische Raumfahrtorganisation ISAS/JAXA wollen den Merkur erkunden – mit einem Antriebsmodul und zwei separaten Raumsonden, die sich in einer Umlaufbahn...
Typische Anwendungen...
- Statische oder dynamische Ermüdungsversuche
- Prüfung von Bauteilbelastung oder -funktion
- Überwachung und Bewertung von Materialermüdung
- Analyse von statischer Belastung, Ermüdung oder Dauerfestigkeit
- Iron Bird Testing (Funktion und Mechanik)
- Umwelt- und thermische Prüfungen
- Windkanal-, Aerodynamik-Tests