Anwendungsberichte über Tests in der Luft- und Raumfahrt
TOP Precision: Lockheed Martin gründet modernes Kraftaufnehmer-Kalibrierzentrum
Um sicherzugehen, dass Kraftaufnehmer kostengünstig und trotzdem genau sind, führen die meisten Luft- und Raumfahrtzentren umfangreiche Messungen in ihrem eigenen Werk durch. Zuverlässige Kraftaufnehmer sind das Herzstück von...
Just like real racing: Wind tunnel measurements for simulating the dynamic behaviour of a ground vehicle
Most wind tunnel measurements with ground vehicles are performed with models that are kept stationary during the measurement. With a novel model manipulator, it is possible to simulate the dynamic behavior of the vehicle over the...
Trend Assessment bei Full-scale Ermüdungsversuchen
Full-scale Ermüdungsversuche in der Flugzeugindustrie werden oft über Jahre durchgeführt, um die Anzahl Flugstunden zu erreichen, die für die Zertifizierung erforderlich sind. Versuche können zwar auf 24-Stunden-Basis...
Airbus definiert einen einheitlichen Ansatz für Messungen im Rahmen von Bauteil-Tests
Für Bauingenieure, die moderne Verkehrsflugzeuge entwickeln, ist der Informationsaustausch von höchster Bedeutung, insbesondere wenn sie über verschiedene Länder verteilt sind.
Dassault Aviation setzt auf Datenerfassung von HBM
Der französische Flugzeugbauer Dassault Aviation setzt Datenerfassungs- und auswertungssysteme von HBM ein und verbessert dadurch seine Prüfsysteme für die Entwicklung der Falcon-Business-Jets.
Typische Anwendungen...
- Statische oder dynamische Ermüdungsversuche
- Prüfung von Bauteilbelastung oder -funktion
- Überwachung und Bewertung von Materialermüdung
- Analyse von statischer Belastung, Ermüdung oder Dauerfestigkeit
- Iron Bird Testing (Funktion und Mechanik)
- Umwelt- und thermische Prüfungen
- Windkanal-, Aerodynamik-Tests