Eine Versuchsanlage für biomechanische Studien an menschlichen Wirbelsäulenpräparaten
Die vorliegende Arbeit stellt eine Versuchsanlage zur Ermittlung biomechanischer Modellparameter ein- und mehrsegmenteller Wirbelsäulenabschnitte vor.
Etwa 30 % aller in der Bundesrepublik Deutschland vorzeitig gestellten Rentenanträge sind auf degenerative Erkrankungen der Lendenwirbelsäule rückführbar. Diese Tatsache untermauert die von den Fachgebieten Medizin und Experimentelle Mechanik gemeinsam getragenen Bemühungen um ein besseres Verständnis der Biomechanik der menschlichen Lendenwirbelsäule.
Die vorliegende Arbeit stellt eine Versuchsanlage zur Ermittlung biomechanischer Modellparameter ein- und mehrsegmenteller Wirbelsäulenabschnitte vor. Auf die entsprechend präparierten Versuchsobjekte können Belastungen in allen sechs Freiheitsgraden aufgeprägt und die resultierenden Deformationen erfaßt werden.
Die Arbeit geht ausführlich auf die dabei angewandten Methoden zum Messen der belastenden Kräfte und Momente sowie der bewirkten Verformungen ein. Die in den Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse dienen der Beurteilung und Entwicklung moderner Behandlungsmethoden degenerativer Wirbelsäulenerkrankungen sowie als Grundlage zur Entwicklung mathematischer Modelle der Wirbelsäule.
Von Lutz-Peter Nolte, Helmut Stumpf, Helmut Lange, Christoph Beerens und Jürgen Krämer
Veröffentlicht von: Klaus Mickley