Prüfstand zur Ermittlung von Gleitreibungszahlen unter Ein-wirkung abrasiver Zwischenstoffe
Der Aufsatz beschreibt den Prüfstand, geht auf die tribologische Beanspruchung sowie die angewandte Kraft- und Wegmeßtechnik ein. Beispiele für ermittelte Reibungszahlen werden angegeben.
Verschleiß an Raupenlaufwerken von Planierraupen verursacht hohe Ersatzteilkosten, die während der Nutzungsdauer bis zu 100 % des Geräteneupreises betragen können. Besonders verschleißanfällig sind dabei Antriebsradverzahnung und Kettenbuchsen. Voraussetzung für eine systematische Verschleißminderung ist die Kenntnis aller wichtigen Parameter der tribologischen Beanspruchung, die experimentell zu bestimmen sind.
Dazu wurde ein Simulationsprüfstand entwickelt, mit dem die Wirkung abrasiver Zwischenstoffe und anderer Einflußgrößen auf den Verschleiß von Kettenbuchsen und Antriebsradzahn unter reproduzierbaren Bedingungen untersucht werden konnte.
Veröffentlicht von: Christian Segieth, Wolfgang Poppy