Zur Beanspruchung von Segelyachten im Seegang
Der vorliegende Aufsatz beschreibt an sechs Yachten mit Längen zwischen 8,6 m und 35 m durchgeführte Belastungsmessungen.
Zur optimalen Auslegung der Rumpfstruktur und der Riggkomponenten moderner Segelyachten ist die Kenntnis der während des Yachtbetriebs auftretenden Belastungen erforderlich.
Die Dimensionierung der beanspruchten Konstruktionselemente einer Yacht erfolgt heute noch üblicherweise an Hand von Lastannahmen, die aufgrund empirischer Richtwerte oder nach unsicheren Vorschriften von Klassifikationsgesellschaften getroffen werden.
Für zuverlässige Lastannahmen sind jedoch Messungen erforderlich, die Aufschluß über die bei verschiedenen Wetter- und Manöverbedingungen auf Yachten einwirkenden äußeren Belastungen geben.
Der vorliegende Aufsatz beschreibt an sechs Yachten mit Längen zwischen 8,6 m und 35 m durchgeführte Belastungsmessungen. Erfaßt wurden während des realen Yachtbetriebs Bodendrücke, Rudermomente, Kräfte in Mast, Stagen, Wanten und Kielbolzen sowie Beschleunigungen an unterschiedlichen Meßstellen.
Es wird vorgeschlagen, Messungen dieser Art weiterzuführen und die Ergebnisse in einer Datenbank zusammenzufassen, die dann als Basis für beanspruchungsgerechtes Yachtdesign dienen kann.
Veröffentlicht von: Jürgen Hausen, Jukka Talvia, Richard Wiefelspütt, Ulrich Heinemann