Prüfung der Federkraft von Schlauchschellen für den Automobilbau
Japanische Automobilersteller setzen seit längerer Zeit mit Federkraft wirkende Schlauchschellen ein, die gegenüber den herkömmlichen Schellen mit Schraubklemmung wesentliche Vorteile besitzen.
Japanische Automobilersteller setzen seit längerer Zeit mit Federkraft wirkende Schlauchschellen ein, die gegenüber den herkömmlichen Schellen mit Schraubklemmung wesentliche Vorteile besitzen: Sie sind einfacher und mit weniger Aufwand herstellbar, sie sind leichter und aufgrund ihrer geringeren Masse vibrationsfester, sie bewirken eine gleichmäßige Verteilung der Klemmkraft am Umfang und damit eine geringere Wahrscheinlichkeit der Leckentstehung.
Ihre Federkraft ist auch über lange Zeit konstant, wodurch Lokkern oder Nachlassen der Klemmkraft bei Alterung oder Relaxation des Schlauchwerkstoffs vermieden wird.
Veröffentlicht von: Martyn Young