HBM Pressemitteilungen
HBM-nCode gibt Release von Version 5.1 der Software ICE-flow Analysis bekannt
Neueste Version bietet verbesserte Datenvisualisierungs- und Berichtsfähigkeiten
Verlässliche Präzision: HBM-Wägezellen in C6-Qualität!
Mit precix bietet HBM standardmäßig Wägezellen mit einer zulässigen Anzahl von 6000 Teilungswerten im eichfähigen Bereich an.
Kalibrierung von Kraftaufnehmern bis 5 MN
Das DKD-Kalibrierlabor von HBM in Darmstadt hat eine neue Kalibrieranlage für Kräfte bis zu 5 MN in Betrieb genommen.
Innovative DMS für Aufnehmerhersteller – neue Typen im HBM-Katalog
Dehnungsmessstreifen (DMS) werden heute bei vielen Messgrößenaufnehmern als Sensorelement eingesetzt. Als einer der größten Anbieter für DMS stellt HBM jetzt seinen neuen Katalog vor, der speziell auf die Hersteller von...
Gleich zum Messwert mit der neuen Version 6.0 von catman Pro-fessional für QuantumX und Vista
Der Messtechnikspezialist HBM hat die neue Version 6.0 seiner Messtechniksoft-ware catman Professional vorgestellt. Vom Sensor über den Messverstärker bis hin zur Software bietet HBM damit dem Anwender eine komplette Lösung über...