MID-konforme Systemlösungen für die Wägetechnik
Mit der neuen digitalen Waagenanzeige DWS2103 von HBM lassen sich sehr einfach eichfähige Wägesysteme realisieren, die sowohl die neue Europäische Messgeräterichtlinie (MID – Measuring Instruments Directive) als auch die Richtlinie 2009/23/EG für nichtselbsttätige Waagen erfüllen.
Die PTB als eine der benannten Zulassungsstellen in Europa hat hierzu mehrere Bauartzulassungen für unterschiedliche Typen selbsttätiger und nichtselbsttätiger Waagen ausgestellt.
Die Waagenanzeige arbeitet mit analogen und digitalen Wägezellen, beispielsweise den Typen FIT und C16I. Analoge Wägezellen können auch über die digitalen Aufnehmerelektroniken AED angebunden werden. Selbsttätige sowie nichtselbsttätige Waagen als auch komplette Wägesysteme lassen sich so ganz einfach realisieren.
Besonders interessant ist die neue Waagenanzeige für industrielle Anwendungen, bei denen die Steuerung über eine SPS und Standard-Feldbusse ausgeführt ist. Die digitalen Aufnehmerelektroniken AED eignen sich ideal, um solche Anwendungen sehr einfach und kostengünstig zu einer eichfähigen Lösung auszubauen.
Die Europäische Messgeräterichtlinie (MID) von 2004 ist seit 2007 in Deutschland mit einer Änderung des Eichgesetzes in nationales Recht umgesetzt. Zu den Anforderungen im Bereich der Wägetechnik gehört insbesondere ein Schutz vor Manipulationen bei der Datenübertragung, beispielsweise von digitalen Wägezellen oder Waagen zur Anzeigeeinheit.
Bei der Waagenanzeige DWS2103 geschieht die Datenübertragung daher mit dem Verschlüsselungsverfahren Advanced Encryption Standard (AES), das mit einem 256-Bit-Schlüssel arbeitet. Mit diesem modernen Verschlüsselungsalgorithmus werden unter anderem die Anforderungen des WELMEC-Leitfadens 7.2 erfüllt. Manipulationen bei der Datenübertragung sind dadurch ausgeschlossen, so dass die Eichfähigkeit einer Waage stets gewährleistet ist.
Die Waagenanzeige DWS2103 ergänzt das HBM-Baukastensystem für eichfähige Wägesysteme. Dieses bietet den Kunden sämtliche Produkte und Systeme, von OEM-Boards über digitale Wägezellen bis zum vollständigen Wägesystem inklusive Anzeige und Schnittstellen zur Integration in Kundensysteme.
Die Hauptanwendungen liegen in den Bereichen Abfüllen, Dosieren, Teilmengenverwiegung, Kontrollwägungen, Mischen, Prozesskontrolle und statisches Wägen. Mit den Systemlösungen von HBM lassen sich Waagen im Bereich von 0,5 g bis zu 3.000 t realisieren.


