Ideal für den Serviceeinsatz: USB-Messtechnik espressoDAQ
Gerade Serviceeinsätze sind vom richtigen Messequipment abhängig. Es muss leicht zu transportieren und einfach zu installieren sein und gleichzeitig schnell Messergebnisse liefern, auf die man sich verlassen kann. Die neuen Messverstärker der Serie espressoDAQ von HBM sind das ideale Tool für solche Serviceeinsätze.
Die leichten Messverstärker im Westentaschenformat, die einfach über die USB-Schnittstelle des Laptops mit Spannung versorgt werden, passen in jedem Fall ins Handgepäck. Die espressoDAQ-Module arbeiten nach dem Prinzip „plug & measure“, so dass der Service-Mitarbeiter schnell zu brauchbaren Messergebnissen kommt. Dazu tragen auch die direkt vor Ort konfektionierbaren RJ45-Stecker und verschiedene Adapterkabel zur Anbindung der Aufnehmer bei.
Außerdem unterstützen die Messverstärker TEDS (Transducer Electronic Data Sheet), wodurch sie entsprechende Aufnehmer automatisch erkennen und konfigurieren. Trotz des günstigen Preises bieten die Module des Messtechnikspezialisten HBM gewohnt hohe Qualität und Leistungsfähigkeit. So sorgen zum Beispiel die Trägerfrequenztechnologie und A/D-Wandler mit einer Auflösung von 24 Bit für zuverlässige Messergebnisse.
Neben individuell konfigurierbaren Strom- oder Spannungseingängen sind auch Messungen mit Dehnungsmess¬streifen (DMS) – sowohl in Halb- als auch in Vollbrückenschaltung – sowie die Anbindung von Thermoelementen beliebigen Typs möglich. Mit den espressoDAQ-Modulen lassen sich je nach Typ vier bzw. acht Kanäle synchron messen.
Die Module werden zusammen mit einer einfach zu bedienenden speziell auf espressoDAQ abgestimmten Software für Konfiguration, Datenaufnahme und Visualisierung geliefert. Der Service-Mitarbeiter gelangt damit in wenigen Schritten zum Messergebnis.
Dabei können auch die Messwerte verschiedener Kanäle miteinander verrechnet werden, um resultierende Größen zu erhalten. Ein Export der gemessenen Daten in die gängigsten Formate ist damit genau so möglich wie die Erstellung von Reports in einem vorgefertigten Layout.