Ideal para el trabajo de servicio: técnica de medición por USB para el espressoDAQ
Precisamente los trabajos de servicio son los que más dependen de un equipo de medición adecuado. El equipo debe ser fácil de trasportar y fácil de instalar y, además, proporcionar rápidamente resultados fiables.
Los nuevos amplificadores de la serie espressoDAQ de HBM son la herramienta ideal para este tipo de trabajos de servicio.
El ligero amplificador en tamaño de bolsillo puede alimentarse de tensión a través del puerto USB de su ordenador portátil y cabe en su equipaje de mano. Los módulos espressoDAQ trabajan mediante la tecnología avanzada de conexión y medida “plug & measure“, permitiendo al personal de servicio obtener rápidamente resultados útiles de medición. A ello contribuyen también los enchufes RJ45, confeccionables in situ, y los distintos cables adaptadores para la conexión de los transductores.
Asimismo, los amplificadores de medida espressoDAQ son compatibles con las TEDS (hojas electrónicas de características del transductor), las cuales permiten reconocer y configurar automáticamente el transductor correspondiente. Además de tener un precio realmente económico, los módulos de la compañía especialista en tecnología de medición HBM ofrecen la alta calidad y el rendimiento habituales. De manera que la tecnología de frecuencia portadora y el convertidor A / D siguen ofreciendo una resolución de 24 bits, permitiendo obtener así resultados fiables.
Junto a las entradas de tensión y corriente configurables individualmente, también se pueden realizar mediciones con bandas extensométricas, tanto en puentes medios como completos, así como conectar termoelementos de cualquier tipo. Dependiendo del tipo de módulo espressoDAQ, se pueden medir sincrónicamente de cuatro a ocho canales.
Los módulos se entregan con un software de sencillo manejo y especialmente diseñado para la configuración, registro de datos y visualización de espressoDAQ. De este modo, el personal de servicio alcanza sus resultados de medición en pocos pasos.
Además, los valores medidos de los diferentes canales se compensan entre sí para obtener las magnitudes resultantes. Así mismo es posible la exportación de los datos medidos a los formatos más comunes y la creación de informes en un diseño predefinido.