Articles techniques
Profitez de notre expérience en tant que leader sur le marché.
Les connaissances fondamentales, les exemples d'application et les informations sur les produits sont autant de publications de HBM qui peuvent vous aider dans vos mesures en analyse expérimentale des contraintes.
Choix et présentations des produits de protection
La qualité d’une mesure effectuée à l’aide de jauges d’extensométrie dépend essentiellement du type d’installation et de l’exécution du point de mesure. La préparation soignée de la surface d’installation, un branchement correct...
Comparaison entre les jauges de contraintes électriques et optiques
Le présent papier fournit une comparaison des caractéristiques des jauges de contrainte électriques et optiques tout en vous donnant orientation pour trouver la solution optimale à différents problèmes de mesure.
Essais de chargement sur des portions de tunnel sur une ligne de métro à Barcelone
Découvrez comment les scientifiques d’une Université de Technologie (UPC) ont effectué des essais de chargement pendant la construction de la ligne de métro sous-terraine « L9 » à deux niveaux à Barcelone en Espagne.
Surveillance des viaducs de Reichenbach et Albrechtsgraben
Normalement, les ponts routiers sont inspectés périodiquement de manière à pouvoir détecter d'éventuels défauts et/ou de décider de possibles réhabilitations complémentaires si cela est jugé nécessaire.
Jauges à intégrer dans les structures
Mesure de chargement sur des pièces modernes en matériau composite.