Choix et présentations des produits de protection
La qualité d’une mesure effectuée à l’aide de jauges d’extensométrie dépend essentiellement du type d’installation et de l’exécution du point de mesure. La préparation soignée de la surface d’installation, un branchement correct et un revêtement protecteur constituent des critères importants pour obtenir des résultats satisfaisants.
Le point de mesure doit être soigneusement protégé des influences ambiantes par un produit de protection dès que la jauge d’extensométrie est entièrement installée sur la surface du composant
Choix du produit de protection
Pour choisir le produit de protection adapté, il faut tenir compte des conditions ambiantes lors de la mesure, de la durée de la mesure ou de la durée de vie et de la précision de la mesure requises. En outre, l’échantillon ne doit pas être renforcé de manière non autorisée.
La substance entrant en contact avec le point de mesure et le câble de liaison doit présenter une résistance d'isolement très élevée et ne doit déclencher aucune réaction chimique, ni aucune corrosion.
Condition du point de mesure
Avant de procéder à l’application généreuse du produit de protection, le point de mesure doit être en parfait état, c’est-à-dire : exempt de saleté, d’humidité, de sueur provenant des mains et de résidus de soudure. Il faut également rendre toutes les entrées de câble étanches avec le plus grand soin. En outre, il ne faut utiliser que des produits recommandés par les fabricants de jauges d’extensométrie pour protéger les jauges d’extensométrie et la couche de colle.
Les produits de protection couramment utilisés sont :
- les mastics souples avec ou sans feuille de diffusion thermique (AK 22 et ABM 75), qui offrent une résistance à l'huile et gazoil,
- la laque de caoutchouc nitrurée (NG 150),
- et le gel silicone transparent, sans solvant (SG250) qui servent à protéger de l'humidité de de l'eau.
La laque Polyuréthane (PU120) est parfaitement adaptée comme première couche pour une protection multicouche.
Cliquez ici pour découvrir la gamme des produits de protection HBM
Protection absolue pour une période illimitée?
Seul un encapsulage métallique hermétique épais permet d’obtenir une protection absolue sur une période illimitée. Ce type de protection peut être réalisé pour les capteurs disponibles sur le marché. En revanche, il est impossible, ou seulement avec des moyens extrêmement complexes, d’encapsuler hermétiquement des jauges d’extensométrie utilisées dans le domaine expérimental.