Détermination des contraintes avec les jauges optiques
Désormais, nous vous informerons régulièrement avec des articles sur la mesure des contraintes à partir de jauges à fibre de verre utilisant le principe du réseau de Bragg.
Dans la série des jauges utilisant le principe du réseau de Bragg, une nouvelle catégorie de jauges vous est présentée comme les jauges de compensation de température et les systèmes d'interrogation optique. Les propriétés, les mérites et la viabilité de ces instruments de mesure sont décrits dans des documents.
Partie 1: Chapîtres 1...3
- Introduction
- Réseau de Bragg
- Théorie de base sur les jauges optiques
Allez à l'article 1
Partie 2: Chapîtres 4....6
- Systèmes d'interrogation et de multiplexage
- Jauges optiques HBM
- Chaîne de mesure
Allez à l'article 2
Partie 3: Chapitres 7......9
- Etalonnage des interrogateurs
- Anomalies dans le spectre Bragg
- Exemples d'applications avec des jauges optiques
Allez à l'article 3
Fichiers:
Pas le temps de tout lire ?
Vous trouverez ici l'information importante en un seul coup d'oeil.
Capteurs à fibre de Bragg...
principe de fonctionnement