Exemples d'application en analyse expérimentale des contraintes
Mesure d'états de contrainte du pont Calatrava
Le Pont de la Constitution de l'architecte espagnol Santiago Calatrava est le quatrième pont sur le Grand Canal de Venise inauguré en novembre 2007, HBM ITALIE a collaboré avec la société Veneta Engineering de Vérone qui était...
Surveillance de la statue El Giraldillo à Séville
El Giraldillo est une sculpture en bronze de 5 m de haut et pesant 2000 kg qui se trouve au sommet du clocher de la cathédrale El Gilraldad de Séville. Ce clocher de 98 m de haut est un ancien minaret des almohades et sa...
La technologie et les techniciens de HBM permettent la mise en place du premier parc éolien allemand en mer
Avec les prix des matières premières en hausse et une conscience environnementale accrue, la production d'énergie électrique performante et écologique ne cesse de gagner en importance aux yeux des consommateurs. Pour le projet de...
Détermination des contraintes résiduelles par la méthode du trou
SINT Technology est une société Italienne située à Florence. La société, en partenariat avec HBM, a développé et fabrique le MTS 3000, un système automatique destiné à la mesure des contraintes résiduelles en utilisant la méthode...
Des capteurs optiques pour un poids plume
Dans l’industrie aérospatiale comme dans d’autres branches, telles que les transports et le bâtiment, la construction mécanique et l’industrie de l’énergie, des matériaux légers modernes sont aussi de plus en plus utilisés. La...
Souhaitez-vous voir votre application ici?
Partager avec nous une étude de cas d'utilisation de votre produit HBM !