Articles techniques
Profitez de notre expérience.
Les connaissances fondamentales, les exemples d'application et les informations sur les produits sont autant de publications de HBM qui peuvent vous aider dans vos mesures en contrôle de process industriel.
Plug and play en surveillance de production: Capteurs intelligents pour des temps de réglage rapides et des gains de coût conséquents
La fiche électronique de données capteurs "Transducer Electronic Datasheet" (TEDS), qui a été préalablement définie sur banc d'essai, offre des options intéressantes pour minimiser les temps d'installation, en particulier dans le...
Plug and play in production monitornig: Intelligent sensors ensure rapid setup times and drastic cost savings
The "Transducer Electronic Datasheet" (TEDS), which has proved itself consistently in test bench technology, offers interesting options for minimizing setup times, particularly in the manufacturing environment.
Jauges ou capteurs piézo-électriques? Une comparaison …
Des principes différents sont utilisés pour la mesure de grandeurs mécaniques, telles que la force, l'allongement, la pression, le couple. Toutefois, les technologies les plus courantes pour cette application en environnement...
Force strain and pressure transducers based on foil type strain gauges as well as the piezoelectric principle for the use in industrial applications
Sensorics in industrial processes more and more require both fast date processing and at the same time very accurate measurement. This is because manufacturers expect consistently reliable quality control in their production. HBM...
Peut-on mesurer l’haptique ?
La perception active de la taille, des contours, de la texture de la surface, du poids, etc. d’un objet à l’aide du sens du toucher et de la sensibilité profonde porte le nom de perception haptique. Toutes les perceptions...