Exemples d’application sur le contrôle en production et process industriel
One for all - Universal hydraulic test bench with secondary control
Until now, hydraulic test benches were designed for special tasks or products. Although the individual components are already tested, the interaction between individual pumps and control systems can only be tested in the machine...
Mesure de force sur les chaînes de levage
Les techniques de levage sont une des applications des chaines fabriquées par la société Ketten Wälder GmbH. Le traitement des matières premières, telles que l'acier destiné à la fabrication des chaînes, est un processus...
Surveillance facile des machines
Artis Gmbh située à Bispingen est une des principales entreprises internationales dans le secteur de la surveillance des process, des machines et des outils. Pour la surveillance des machines d’usinage multibroches pendant...
Tests de sûreté des composants de sièges automobile
C. Rob. Hammerstein (CRH) fait entièrement confiance au capteur de force S9M de HBM
HBM rend le fuselage des avions commerciaux modernes plus sûr
La construction des avions commerciaux modernes comporte aujourd'hui de plus en plus l'utilisation de matériaux composites innovants tels que le GRP ou GLARE (aluminium renforcé par fibres de verre). La manipulation de ces...
Souhaitez-vous voir votre application ici?
Partager avec nous une étude de cas d'utilisation de votre produit HBM !