Exemples d’application sur le contrôle en production et process industriel
Avantage du numérique dans les mesures de force sur les presses rotatives avec le FDT et Device Type Manager
Dans une presse rotative, le papier doit toujours être maintenu, si possible, sous une tension constante. C'est la seule manière d'empêcher le papier de se plier, de se plisser ou même de se déchirer. Non seulement cela, mais...
La technique de mesure HBM augmente la sécurité et l'efficacité dans les canalisations des centrales de production d'énergie
L'inspection des cintres et des supports rigides dans les centrales électriques demandait jusqu'ici des dépenses élevées de personnel. Technip, un ingéniering en conception d'usines, utilise les techniques de mesure HBM pour...
Plug and play en surveillance de production: Capteurs intelligents pour des temps de réglage rapides et des gains de coût conséquents
La fiche électronique de données capteurs "Transducer Electronic Datasheet" (TEDS), qui a été préalablement définie sur banc d'essai, offre des options intéressantes pour minimiser les temps d'installation, en particulier dans le...
Plug and play in production monitornig: Intelligent sensors ensure rapid setup times and drastic cost savings
The "Transducer Electronic Datasheet" (TEDS), which has proved itself consistently in test bench technology, offers interesting options for minimizing setup times, particularly in the manufacturing environment.
Les rondelles de force piézoélectriques de HBM au service de l'emmanchement des roulements, des douilles et des boulons
Des unités d’emmanchement asservies électriquement sont de plus en plus utilisées pour emmancher avec précision des roulements, des douilles et des boulons. Des encodeurs et des rondelles de force sont employés souvent pour...
Souhaitez-vous voir votre application ici?
Partager avec nous une étude de cas d'utilisation de votre produit HBM !