HBM rend le fuselage des avions commerciaux modernes plus sûr
![[Translate to Français:] Fuselage assembly Fuselage assembly](typo3temp/pics/d8e4cd06e0.jpg)
Fuselage assembly

The complete measurement chain, comprising three-component force sensor and digiCLIP measuring amplifiers, is used during the automated production of fuselage assemblies.
La construction des avions commerciaux modernes comporte aujourd'hui de plus en plus l'utilisation de matériaux composites innovants tels que le GRP ou GLARE (aluminium renforcé par fibres de verre). La manipulation de ces matériaux pendant l'assemblage pose de nouveaux défis aux avionneurs. HBM apporte toute son aide dans les nouveaux concepts d'assemblage automatisés grâce à des solutions innovatrices destinées à la surveillance de process afin d'améliorer sa sûreté en production et d’optimiser également le coût et les temps de fabrication.
Afin de vérifier les efforts appliqués sur les sections du fuselage pendant l'assemblage, des capteurs de force trois axes ont été spécialement développés par HBM. Leurs signaux sont conditionnés par les amplificateurs de mesure digiCLIP HBM ont ensuite dirigés vers le système de contrôle de l'usine. Les amplificateurs de mesure numériques sont caractérisés par leur technologie garantissant un faible bruit et une très grande stabilité de la mesure pour délivrer des résultats de mesure fiables en environnement industriel perturbé. Les amplificateurs sont intégrés dans les installations d’automatisation à l’aide de l'interface Profibus DP. Les modules disposent d’un processeur numérique interne pour indiquer des valeurs caractéristiques appropriées au processus d’assemblage, comme des valeurs instantanées, des valeurs crête de forces et des dépassements de valeurs limites. En raison de la taille et de la complexité d’une chaîne d’assemblage, un grand nombre de voies de mesure peuvent être facilement installés sur des rails DIN avec un câblage en série.
L’intégration des fonctions TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) aux capteurs multi-composantes et aux amplificateurs digiCLIP signifie que HBM offre une solution de mesure technique et complète. Cette solution offre de nouveaux critères en termes de rentabilité et d’efficacité pour toutes les opérations d’installation et de fonctionnement. Les nouveaux matériaux, en dépit de leur complexité accrue, peuvent être utilisés sans risque et avec des coûts optimisés dans une production en série.