Exemples d’application en Tests & Mesure
Surveillance de chargement dans l'arène Olympiahalle de Munich
De nos jours, les concerts et tout particulièrement ceux qui impliquent de la musique pop deviennent de plus en plus prodigues. En conséquence, l'équipement employé par les artistes pour la lumière et le bruit est plus grand et...
One for all - Universal hydraulic test bench with secondary control
Until now, hydraulic test benches were designed for special tasks or products. Although the individual components are already tested, the interaction between individual pumps and control systems can only be tested in the machine...
Le dispositif d'alerte de foudre, mis en avant au Centre Spatial Kennedy protège les lancements des vaisseaux spatiaux
En utilisant les enregistreurs de transitoires et les digitizers HBM, le Centre Spatial Kennedy en Floride a choisit HBM pour concevoir un système de surveillance de foudre. Le système augmente la sécurité des opérations de...
Etablissement de nouveaux records en mer : Le bateau à voile le plus rapide au monde utilise QuantumX
Le navigateur français Alain Thébault avait poursuivi son rêve de construire le bateau à voile le plus rapide au monde depuis des décennies ; un bateau qui se déplace tellement rapidement qu'il vole au-dessus de l'eau. Pour faire...
Essais statiques d'éléments composants un module d'entraînement avec le système MGCplus
Mission BEPICOLOMBO : L'Agence Spatiale Européenne (ESA) et l'Agence Spatiale Japonaise ISAS/JAXA veulent explorer Mercure grâce à un module d'entraînement et deux sondes d'espace séparées qui orbiteront autour de la planète.
Souhaitez-vous voir votre application ici?
Partager avec nous une étude de cas d'utilisation de votre produit HBM !