Le système de surveillance HBM offre une nouvelle garantie de vie à l’ancienne cheminée industrielle
A Barcelone, une vieille cheminée industrielle a reçu une nouvelle garantie de vie lors d’une récente reconstruction grâce au système de surveillance de chez HBM.
La cheminée faisait partie de Ca L' Aranyo, une ancienne usine de textile, qui avait été construite en 1872. Comme les activités de l'industrie textile espagnole décroissent, l'usine a été fermée en 1986 et le site a donc été abandonné. L’ Universitat Pompeu Fabra (UPF) a depuis acquis le site pour créer un nouveau campus et a souhaité garder autant que possible la structure historique existante.
Il a été également décidé de faire de la cheminée une installation moderne de chauffage et de froid pour alimenter environ 55 bâtiments, en utilisant un réseau de tuyaux tout en gardant ce symbole du passé à la gloire industrielle de Barcelone.
La technologie agit sur la sûreté
Cela a posé un certain nombre de contraintes techniques puisque la hauteur de la cheminée a dû, par rapport à sa taille originale de 36 m, être augmentée à 46 mètres pour satisfaire les recommandations légales courantes. Cette extension a été réalisée en insérant un tube d'échappement, adapté à n'importe quel type de fumée, sur le dessus de la cheminée.
La forme de la cheminée a également été étudiée pour que la structure soit autonome étant localisée dans un secteur piétonnier ouvert du nouveau campus universitaire. La sécurité a donc été une considération très importante. Cependant, la cheminée a une structure porteuse faible faite en maçonnerie de moins de 15 cm de profondeur, ce qui pourrait causer des balancements lors de vents forts et occasionner des efforts inacceptables.
Solution de surveillance avec la chaîne de mesure HBM
Pour réaliser ces objectifs, la société espagnole Metiri travaillant en collaboration avec HBM Espagne, a construit des colliers internes au sommet et au pied de la cheminée reliés de cinq câbles en acier exerçant ainsi des précontraintes. Chacun des câbles est équipé d'un capteur de force C6A de chez HBM, ayant une portée nominale de 200kN. Il y a également deux sondes de température PT100 montées à la base de la cheminée.
Tous les capteurs sont reliés à l'amplificateur multivoie MGCplus de HBM capable de traiter à la fois des signaux d'entrée analogiques et numériques. Le signal de sortie est relié à un panneau de cinq LED bicolores donnant une indication visuelle rapide si le système fonctionne correctement. Il y a également une alarme adaptée qui retentit si la force de précontrainte d’un des câbles diminue de plus de 20% par rapport à la précontrainte initiale.
La commande du système est faite par un PC fonctionnant avec le logiciel catmanAP de HBM qui lit les données à une vitesse de 1 échantillon/sec. Celles-ci sont automatiquement exportées une fois par heure comme résultat de données moyen dans un fichier ASCII, qui est automatiquement envoyé par une liaison 3G à un serveur de base de données. Le serveur rassemble, traite et montre les données sur un site Web programmé dans ce but. Les utilisateurs ont un code d'authentification qui permet le téléchargement des dossiers historiques dans un tableau au format lisible.
Ce système doit être amélioré sous peu en remplaçant le PC et la liaison 3G par un bus Profibus dans le MGCPlus qui transmettra les données au système SCADA mis en place par le client sur le site. Cette mise à niveau intégrera le système de surveillance et de gestion de la cheminée dans le système SCADA du client.
.









