Processus d’enrichissement de l’Uranium en isotope : Les capteurs de pesage RTN impressionnent dans les conditions d’utilisation extrêmes.
Les pesons RTN peuvent démontrer leurs forces dans des applications extrêmement exigeantes comme dans le processus d'enrichissement de l’uranium en isotope

Le capteur de pesage RTN est approprié pour les conditions d'utilisation extrêmes.

Déroulement des opérations d'enrichissement de l'uranium en isotopes par la méthode centrifuge
Les systèmes d’enrichissement de l’uranium en isotope représentent des produits chers. C'est pourquoi les quantités produites doivent être déterminées avec précision pendant le processus lui-même. Une méthode internationalement commune pour la séparation d’isotopes est l’utilisation de centrifugeuses à gaz. Les isotopes dans le gaz introduit avec différents poids sont mécaniquement séparés dans les centrifugeuses.
Capteurs de pesage édaptés pour travailler avec des températures chaudes et froides
Dans la première étape de la production, le conteneur de transport avec l'élément gazeux à séparer est placé dans une chambre chauffante. L’installation de pesage peut être employée en température de travail jusqu'à +80°C. Après une cascade de centrifugeuses, les gaz séparés sont refroidis dans une chambre froide. Le thermomètre peut descendre ici jusqu’à -25°C. Les capteurs de pesage, identiques, sont employés dans les deux zones de travail. L'endroit précis d'installation est inconnu jusqu'à ce qu'ils soient installés.
Les pesons RTN sont économiques grâce à leur précision
Les capteurs de pesage sont individuellement interchangeables, ainsi la maintenance est plus simple et rentable, Cette exigence somme toute pas facile signifie que les capteurs de pesage n'ont pas besoin d'être assortis entre eux, mais ils doivent rester dans des certaines limites exigées quant à leur performance dans n'importe quelle combinaison que ce soit.
Exigences demandées pour les capteurs de pesage:
- Enregistrement d'une charge jusqu'à 15 t, avec une résolution de 3 kg
- Plage de température de fonctionnement de -25°C à +80°C
- Echange simple des capteurs dans le cadre de la maintenance
- Combinaison aléaroire des capteurs
- Hermétiquement fermé pour répondre aux régles strictes de sécurité
- Design compact
Les conditions de température demandées dépassent clairement les limites de -10°C à +40°C comme spécifiées par l’OIML et sont conformes à toutes les conditions requises, cela signifie que les caractéristiques doivent être considérablement élargies. Cela a été réalisé avec le capteur de pesage RTN C3/4 particulièrement amélioré dans ce sens, à l'entière satisfaction du client.