Communiqués de presse HBM
Analyser aisément les essais de fatigue – Le logiciel d’acquisition et d’analyse de données catman®AP maintenant disponible dans sa nouvelle version 3.3
Le logiciel d’acquisition et d’analyse de données catman®AP de HBM est maintenant disponible dans sa nouvelle version 3.3. Le logiciel est d’une utilisation simple et intuitive, mais offre tout de même un très grand nombre de...
Installation plus simple de capteurs de force piézoélectriques
HBM complète sa gamme de produits de mesure de force piézoélectrique en proposant dès aujourd’hui une possibilité confortable de brancher en parallèle jusqu’à quatre capteurs.
Système amplificateur de mesure modulaire pour la production et les bancs d'essai industriels
Avec sa nouvelle plateforme PMX, le spécialiste de technique de mesure HBM offre la solution idéale pour de nombreuses mesures dans les domaines de la production et des essais.
Intégrer des instruments de pesage dans des environnements de commande via Ethernet et CANopen
La passerelle CAN-Ethernet que propose désormais le spécialiste de technique de mesure HBM pour ses composants de pesage numériques simplifie considérablement cette intégration.
Couplemètre à bride mesurant aussi vitesse de rotation, sens de rotation et angle de rotation dans des conditions difficiles
Avec le nouveau couplemètre à bride numérique T40B de HBM, l'utilisateur dispose d'un système compact pour mesurer non seulement le couple, mais aussi la vitesse de rotation tout en surveillant le sens de rotation.