Communiqués de presse HBM
Capteurs à fibre optique offrant sécurité et efficacité
Les jauges d'extensométrie ont fait leurs preuves depuis des décennies dans l'analyse mécanique des contraintes. HBM propose également des jauges à fibre optique reposant sur la technologie des réseaux de Bragg comme alternative...
Mesurer vitesse de rotation et couple de façon fiable même dans des conditions ambiantes difficiles
Le nouveau couplemètre à bride numérique T40FM de HBM offre l'avantage de mesurer non seulement les couples, mais également les vitesses de rotation avec un seul système.
Intégration de la technique de pesage dans les systèmes CC-Link
Dans les applications de pesage industrielles, par ex. sur les doseuses ou machines de remplissage, il est souvent nécessaire d’intégrer l’équipement de pesage dans un environnement de commande de niveau supérieur.
Idéale pour les interventions SAV : la technique de mesure espressoDAQ avec USB
Dans le domaine du service après-vente, il est très important de disposer de l’équipement de mesure adéquat. Ce dernier doit être facile à transporter et à installer tout en fournissant rapidement des résultats de mesure sur...
Solutions de technique de pesage conformes à la MID
Le nouveau système de pesage numérique DWS2103 de HBM permet de réaliser très simplement des systèmes de pesage répondant aussi bien à la nouvelle directive européenne sur les instruments de mesure (MID – Measuring Instruments...