Boîtiers de raccordement économiques : les VKK1-4 de HBM se chargent du branchement de pesons analogiques
Les boîtiers de raccordement VKK1-4 de HBM permettant le branchement de 4 pesons à jauges d’extensométrie (ou jauges) font leur apparition avec un design différent.
Les boîtiers de raccordement VKK1-4 de HBM permettant le branchement de 4 pesons à jauges d’extensométrie (ou jauges) font leur apparition avec un design différent. Par le biais d’un réseau de résistances intégré, cette version de boîtier de raccordement permet d’obtenir l’équilibrage des charges d’angle précis dans une balance. Trois étapes sont nécessaires à un tel résultat : le chargement des angles de la balance – la lecture de la valeur de correction du diagramme – l’activation de la résistance d’équilibrage.
Les presse-étoupes CEM (compatibilité électromagnétique) pour une section de câble de 4 à 6,5 mm sont une autre caractéristique de ces boîtiers de raccordement de la nouvelle génération. De plus, des presse-étoupes CEM spéciaux pour des sections de câble de 7,5 mm maxi. sont également disponibles. Ceci permet de raccorder également des sections de câbles plus importantes pour des distances plus ou moins longues jusqu’à l’électronique de bascule. Grâce au concept de blindage HBM, ces presse-étoupes fournissent une protection CEM totale selon la EN45501 ou la recommandation internationale OIML R76.



