Capteur de force miniature de HBM pour le contrôle en process
La nouvelle famille des capteurs de force PACEline de HBM s'étend de 5 à 120kN pour une mesure fiable de forces s'exerçant dans des espaces réduits.

Comparaison des dimmensions de 2 capteurs de force à
charge nominale identique:
avec un CFT miniature et un U93
Avec des étendues de mesure de 5 à 120kN, les nouveaux capteurs de force de la gamme PACEline de HBM permettent une mesure de force fiable, notamment lorsque l’espace de montage est extrêmement restreint. Là où auparavant seule l’utilisation d’anneaux dynamométriques non étalonnés était possible, les capteurs de la série PACEline peuvent être à présent utilisés. Chaque capteur est fourni avec deux étendues de mesure étalonnées sur 100% et 20% de la force nominale. Le nombre de types différents pour l’utilisateur s’en voit diminué, car un seul type suffit à réaliser les tâches de mesure les plus diverses.
La taille des capteurs piézo de la série PACEline correspond à 3% de celle d’autres technologies de capteurs. Dans ce cadre, ces capteurs mesurent pendant plusieurs décennies avec la même précision. Le traitement du signal à des signaux normalisés de +/-10V est réalisé dans l’amplificateur de charge industriel. L’amplificateur de charge est idéal pour une application industrielle grâce à TEDS, des entrées à séparation galvanique et une isolation de potentiel entre le signal de mesure et la tension d’alimentation.
Le capteur est livré sous forme de kit avec câble et amplificateur de mesure et il constitue une solution robuste et étalonnée de mesure de force sur les automatismes de fabrication et de montage.


