Dernier amplificateur pour thermocouples avec identification automatique
MX1609 de HBM: le nouvel amplificateur de mesure à 16 entrées pour thermocouples avec identification automatique des points de mesure.
La température fait-elle aussi partie de vos principales grandeurs de mesure ?
Le module compact QuantumX MX1609 de HBM prévoit 16 entrées thermocouple à séparation galvanique avec identification automatique du point de mesure. Ceci vous permet de toujours avoir une vue d'ensemble et de gagner du temps, ce qui représente donc un avantage de plus de 30 % en matière de frais.
Plus besoin à présent de coller une identification du point de mesure sur le câble : un enregistrement numérique de cette information est maintenant possible dans le connecteur. Cette information est ensuite immédiatement visible dans le système.
Ce module fournit des mesures parallèles et synchrones avec compensation intégrée des soudures froides et gère les thermocouples de type K (NiCr-Ni), type de thermocouple très répandu.
La liaison Firewire permet de raccorder aisément plusieurs modules QuantumX entre eux. L'interface Ethernet permet une liaison aisée du système au PC, même sur de longues distances.
Un progiciel puissant composé de l’Assistant QuantumX, de pilotes LabView, de bibliothèques de programmation pour NET/COM, ainsi que du logiciel d’acquisition de données catman®AP facilite grandement les mesures. En complément de l’identification des points de mesure, un diagnostic complet des modules et des capteurs fournit des avantages supplémentaires sur le plan qualité.
Informations complémentaires sur notre site Internet: www.hbm.com/quantumx