Surveillance performante de la production grâce aux nouvelles chaînes de me-sure de couple et de force de HBM
Les nouvelles chaînes de mesure de couple et de force de HBM permettent aux constructeurs et concepteurs d’installations d’intégrer une technique de mesure performante et adaptée, composée de la technique sensorielle, de l’électronique de contrôle d’emmanchement et de logiciels, à vos installati-ons de production.
Darmstadt – Les nouvelles chaînes de mesure de couple et de force de HBM permettent aux cons-tructeurs et concepteurs d’installations d’intégrer une technique de mesure performante et adaptée, composée de la technique sensorielle, de l’électronique de contrôle d’emmanchement et de logiciels, à vos installations de production. L’utilisateur sélectionne ainsi un système prêt à fonctionner et pas des composants séparés. Et cela à un rapport qualité/prix imbattable.
Les chaînes de mesure peuvent être utilisées directement pour des tâches de surveillance de la force, du déplacement, du couple dans les installations de production. Les rebuts et les frais s’en voient réduits. Une qualité élevée et une stabilité à long terme des divers composants leur permettent d’être utilisées en environnement industriel difficile. Le système de contrôle d’emmanchement MP85A as-sure une documentation continue de la qualité.
Les interfaces des électroniques d’évaluation de systèmes de commande en amont vont des signaux analogues et contrôles de valeurs seuils aux logiciels de surveillance détaillée visualisant et documen-tant les process de production. Ces solutions logicielles font déjà partie intégrante de la gamme de produits.
A titre de complément, une série de composants simplifiant l’intégration aux installations et aux ma-chines est disponible pour la technique sensorielle. Sur demande, l’équipe HBM vient en aide à l’utilisateur pour résoudre ses problèmes d’automatisation et lors de la mise en service.