Étalonnage de capteurs de force jusqu’à 5 MN
Le laboratoire d'étalonnage DKD de HBM à Darmstadt/Allemagne a mis en service un nouveau dispositif d’étalonnage conçu pour des forces jusqu’à 5 MN.
Le laboratoire d'étalonnage DKD de HBM à Darmstadt/Allemagne a mis en service un nouveau dispositif d’étalonnage conçu pour des forces jusqu’à 5 MN. Le laboratoire d’étalonnage, qui fut dès 1977 le premier laboratoire à être homologué par le laboratoire national d'étalonnage allemand (DKD), conforte ainsi sa position de leader dans le domaine de l’étalonnage de force. Les clients peuvent ainsi profiter de la longue expérience de HBM et faire étalonner des capteurs de force pour la plage de 2,5 N à 5 MN dans le laboratoire d’étalonnage de HBM.
Le nouveau dispositif d’étalonnage présente une incertitude de mesure (certifiée par le DKD) de seulement 0,02 % de la valeur de mesure. La force maximale possible de 5 MN correspond à la force pondérale d’une masse d’environ 500 t, en sachant qu'un train ICE3 de 200 m pèse environ 400 t. Le nouveau dispositif est unique dans sa façon de combiner une force maximale si élevée à son type de construction. Il permet en outre d'étalonner des capteurs de force en compression, mais aussi en traction.
Un groupe hydraulique dans le dispositif génère les forces nécessaires à l’étalonnage. L’étalonnage est ensuite effectué en comparant les signaux du capteur de force à étalonner avec ceux du capteur de référence intégré dans le dispositif. L'incertitude de mesure a été confirmée par des experts de HBM et l’Institut allemand en métrologie (PTB) dans le cadre de l’accréditation DKD.
HBM propose à ses clients des produits et des prestations de mesure de force pour toute la chaîne de mesure. L’entreprise offre les solutions adaptées, du capteur de force au logiciel en passant par l’amplificateur de mesure approprié. Même le dernier élément, et non des moindres, pour une solution complète dans le domaine de la mesure de force, à savoir l’étalonnage, est proposé grâce au laboratoire d'étalonnage de l'entreprise accrédité DKD.
Pour de plus amples informations, consulter www.hbm.com/etalonnage.


