Précision fiable : pesons HBM en qualité C6 !
Avec precix, HBM propose des pesons ayant en version standard un nombre admissible de 6.000 échelons sur l’étendue de mesure apte à la vérification.
Avec precix, HBM propose des pesons ayant en version standard un nombre admissible de 6.000 échelons sur l’étendue de mesure apte à la vérification. La précision de ces pesons également appelée qualité C6 (selon OIML R60) fournit des avantages directs par rapport aux pesons standards à 3000 échelons :
- Réduction des frais grâce à des pesons plus flexibles : au lieu d’utiliser plusieurs instruments de pesage pour des étendues de pesage et des précisions différentes, avec precix, un seul instrument de pesage suffit ! Si un dispositif de pesage ayant une étendue de pesage de 15 kg avec des échelons de 5g était nécessaire par exemple jusqu’à maintenant ainsi qu’un dispositif de pesage de 30 kg/10g, un seul dispositif de pesage ayant une étendue de pesage de 30 kg/5g gérant même le passage à un autre échelon suffit à présent.
- Dans le cadre des applications pour lesquelles l’utilisation de balances soumises à la vérification n’est pas prescrite, une précision de pesage nettement accrue peut également être obtenue. Ceci est notamment valable pour les opérations de pesage avec variation de la température.
Informations complémentaires sur le site : www.hbm.com/pesage


