Acquisition de données économique directement au niveau du point de mesure – avec CANHEADdirect de HBM
Economie grâce à la réduction du câblage nécessaire et à la connexion CANHEAD directe au PC
Darmstadt – CANHEADdirect de HBM prend en charge les projets de mesure décentralisés de 50 points de mesure maxi. et fournit une solution économique d’acquisition de données dans le domaine de l’analyse des contraintes et structurelle expérimentales, par ex. dans les universités, les laboratoires et les bureaux d’étude. Le système est idéal pour les essais structurels statiques, les essais de fatigue, les surveillances longue durée et les mesures de structures mécaniques générales, telles que les parcs éoliens, les véhicules ferroviaires et les composants de construction mécanique.
Les données de mesure sont acquises avec un temps d’installation et de configuration minimal. Les amplificateurs de mesure CANHEAD sont installés à proximité du point de mesure, ce qui permet d'éviter les longs câblages. Jusqu’à 5 amplificateurs de mesure sont reliés entre eux par bus CAN. CANHEADdirect relie le système de mesure au PC simplement via USB.
De grandes distances par rapport aux points de mesure ne posent pas de problème au système de mesure. Avec une étendue globale de 250 mètres maxi., les amplificateurs de mesure peuvent être installés loin les uns des autres. L’échange de données et l’alimentation des amplificateurs de mesure a lieu via bus CAN. Une acquisition simultanée de grandeurs physiques, telles que l’allongement, la force et la pression, est possible.
Le logiciel catman®Easy est à la disposition de l’utilisateur pour l’acquisition de données de mesure. A l’aide de la documentation API, les utilisateurs programmant eux-mêmes peuvent extraire les données et les introduire dans leur système. Une interface ActiveX est également prise en charge. Le circuit 4 fils régulé pour jauges uniques compense l’influence des câbles, par exemple, en cas de variations de température. L’étalonnage shunt permet de vérifier rapidement l’ensemble du câblage préalablement à toute mesure, afin d'assurer que les valeurs de mesure soient le plus sûres possible. La mesure de toutes les voies est synchrone et parallèle. Les mesures peuvent être réalisées avec des jauges uniques, des ponts complets et des demi-ponts de jauges ainsi que des sources de tension continue (10V).
Informations complémentaires sur le site www.hbm.com/canhead.