HBM lance SoMat eDAQ et eDAQlite, les systèmes d’acquisition de données robustes
HBM a annoncé aujourd’hui le lancement des systèmes d’acquisition de données SoMat eDAQ et eDAQlite rachetés récemment.
Darmstadt – HBM a annoncé aujourd’hui le lancement des systèmes d’acquisition de données SoMat eDAQ et eDAQlite rachetés récemment.
SoMat eDAQ et eDAQlite servent à l’acquisition robuste de données et ont été conçus en tant que systèmes autonomes permettant la réalisation d’essais dans des conditions ambiantes extrêmes. Les systèmes de la gamme SoMat disposent d’un enregistrement intelligent des données permettant de réduire fortement les données de mesure et de n’enregistrer que les résultats jouant un rôle d’après la logique définie par l’utilisateur.
Les systèmes eDAQ peuvent, par exemple, être utilisés pour les analyses de robustesse en service et les mesures de données de charge permanente et de puissance permettant d’apprécier le cycle de vie du produit et de l’optimiser.
Ces systèmes mobiles robustes ont des performances excellentes en matière de traitement des signaux et sont à même d’exécuter de nombreuses tâches dans le domaine du traitement de données et du déclenchement embarqués, ainsi que de réaliser des calculs mathématiques complexes. eDAQ et eDAQlite sont encapsulés à titre de protection contre les intempéries. A cela vient s’ajouter leur modularité et la gestion de nombreuses options de bus de véhicules et GPS différentes.
Les plates-formes eDAQ utilisent des liaisons Ethernet standard et hébergent leurs propres serveurs Web à adresses IP configurables. Aucun logiciel supplémentaire n’est donc nécessaire pour le démarrage et l’arrêt d’un essai ou pour le chargement de données.
Des informations supplémentaires sont disponibles à l’adresse suivante: www.hbm.com/eDAQ