Le couplemètre « multitalent » T40 maintenant disponible avec des couples de 200 N•m à 10 kN•m
Le couplemètre à bride T40 de HBM, un multitalent pour la mesure de couple également dans des conditions ambiantes difficiles, est maintenant disponible avec une nouvelle étendue de mesure nominale de 200 N•m.

Le couplemètre à bride T40 de HBM est maintenant disponible avec des couples nominaux de 200 N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m et 3 kN•m, 5kN•m et 10kN•mm.
Les couples de 200 N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m, 3 kN•m, 5 kN•m et 10kN•m sont donc ainsi disponibles.
Le raccordement électrique est identique pour toute la gamme. Ceci permet au couplemètre d'être utilisé sans grande adaptation pour des applications différentes, allant de la mesure des puissances de frottement aux bancs d'essai de châssis en passant par les applications pour bancs d'essai moteurs et boîtes de vitesses.
La gamme dans son ensemble permet donc de couvrir de bout en bout de nombreuses applications du domaine de la mesure de couple sur bancs d'essai et de la surveillance de process.
Grâce à sa compacité, le couplemètre à bride est aisément intégrable à un banc d'essai et est insensible aux charges parasites. Ceci permet un montage direct sur de pièces de machine. Des arbres articulés ou accouplements supplémentaires ne sont pas nécessaires.
Le T40 est sans contact ni roulement, il fonctionne donc sans usure et ne nécessite aucun entretien. La fiabilité de la bride de mesure est très élevée en raison de la construction robuste. Ceci entraîne la réduction des temps d'immobilisation du banc d'essai et donc des économies.
Les données sont transmises par voie numérique entre le rotor et le stator de sorte que même dans des conditions ambiantes difficiles les valeurs de mesure sont acquises et transmises sans problème de manière sûre et sans erreur.
Le couple mesuré est transmis au choix via une sortie tension ou une sortie fréquence. Le module interface de couple TIM40 disponible en option permet, en complément, une connexion via Ethernet TCP/IP et une intégration à l'environnement d'interfaces de terrain, telles que bus CAN ou Profibus DP.
Le couplemètre à bride T40 est avant tout utilisé dans les mesures de puissance de frottement et l'industrie automobile, dans le cadre des ban-cs d'essais pour moteurs, boîtes de vitesses ou châssis.
Il est également mis en œuvre pour tester des moteurs électriques, des pompes et des générateurs.
Informations complémentaires sur le site www.hbm.com/couple.


