Un anneau dynamométrique piézo-électrique compact d’une force nominale de 20 kN étend la gamme PACEline de HBM
HBM, le spécialiste de la technique de mesure, étend sa palette d’anneaux dynamométriques piézo-électriques avec la version 20 kN de la série CFW qui vient s’ajouter aux forces nominales plus faibles.

L’anneau dynamométrique CFW d’une force nominale de 20 kN étend la gamme HBM d’anneaux dynamométriques piézo-électriques de forces nominales plus faibles.
Avec un diamètre de seulement 14,5 mm et une hauteur de 7 mm, le nouvel anneau dynamométrique est très compact au vu de sa force nominale. Il peut donc être aisément intégré, même dans des applications où l’espace disponible est restreint.
Dans le principe de mesure piézo-électrique qu’utilise l’anneau dynamométrique, la sensibilité ne dépend pas de la force nominale. C’est pourquoi cet anneau est conseillé pour les mesures dans la partie de l’étendue de mesure où une grande résolution est nécessaire.
La conception symétrique du capteur permet un très bon comportement de linéarité et un montage simple car les anneaux intérieur et extérieur du capteur peuvent être reliés par adhérence à la construction environnante. Tout comme les autres capteurs de la série CFW, le CFW/20KN présente un déplacement de mesure très faible.
Cela permet d’avoir une très grande rigidité et par conséquent les meilleures propriétés dynamiques.
Dans les applications typiques, par exemple le contrôle de processus de montage, les emboutissages ou dans des applications dynamiques d’essai, l’anneau dynamométrique convainc par sa simplicité d’intégration due à ses petites dimensions.
Le nouvel anneau dynamométrique piézo-électrique est très robuste et convient également aux applications dans un environnement industriel difficile de par son haut degré de protection (IP65). Les capteurs fonctionnent avec les amplificateurs de charge de la série CMA ou l’amplificateur de charge numérique CMD qui sont également adaptés pour une mise en œuvre dans des conditions industrielles difficiles.
Pour de plus amples informations, consultez www.hbm.com.


